Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 96 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 90 °C
Reductieverhouding, exact: 5.0
Continu ingangstoerental, max.: 4500 min⁻¹
Massa: 190 g
Diameter: Ø 38 mm
Lengte: L 42.2 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information