Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 90 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 90 °C
Reductieverhouding, exact: 100.0
Continu ingangstoerental, max.: 4500 min⁻¹
Massa: 330 g
Diameter tandwielkasten: Ø 38 mm
Lengte: L 67.6 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information