Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER CR
Nominale spanning: UN 36 V
Aansluitingsweerstand: R 0.78 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 87 %
Toerental bij nullast tot: n0 5520 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 220 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.164 A
Blokkeerkoppel tot: MH 2890 mNm
Toerentalconstante: kn 150 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 6.665 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 63.7 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.016 A/mNm
Helling van n-M-curve: 1.84 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 242 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 3.3 ms
Rotortraagheid: J 171 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 169 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 2.1 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 6.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 6 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.6 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 66 s
Thermische tijdconstante: τw2 1427.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1300 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 350 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 155 °C
Massa: 550 g
Toerental tot: nmax. 6000 min⁻¹
Diameter: Ø 38 mm
Lengte: L 90 mm
Serie 3890 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information