Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER CR
Nominale spanning: UN 18 V
Aansluitingsweerstand: R 0.365 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 84 %
Toerental bij nullast tot: n0 5990 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 99.5 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.234 A
Blokkeerkoppel tot: MH 1370 mNm
Toerentalconstante: kn 332 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 3.01 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 28.8 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.035 A/mNm
Helling van n-M-curve: 4.21 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 92.4 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 4.8 ms
Rotortraagheid: J 110 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 127 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 2.8 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 8.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 7.7 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 58 s
Thermische tijdconstante: τw2 1305.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1200 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 240 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 155 °C
Massa: 390 g
Toerental tot: nmax. 7000 min⁻¹
Diameter: Ø 38 mm
Lengte: L 64 mm
Serie 3863 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information