Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 55 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
Reductieverhouding, exact: 988.8914285714286
Continu ingangstoerental, max.: 4000 min⁻¹
Massa: 375 g
Diameter: Ø 38 mm
Lengte: L 63.5 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information