Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER B
Nominale spanning: UN 36 V
Aansluitingsweerstand: R 2.61 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 83 %
Toerental bij nullast tot: n0 11600 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 53.5 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.112 A
Blokkeerkoppel tot: MH 408 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 1.2 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 1.8 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 323 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 3.1 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 29.6 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.034 A/mNm
Helling van n-M-curve: 28 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 410 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 10.4 ms
Rotortraagheid: J 34.9 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 117 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 1.6 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 6.2 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 15.4 s
Thermische tijdconstante: τw2 820 s
Behuizingsmateriaal: aluminium, zwart geanodiseerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 311 g
Toerental tot: nmax. 29000 min⁻¹
Diameter: Ø 35 mm
Lengte: L 64 mm
Serie 3564 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver