Borstelloze DC-servomotoren
3564K048B
Tweepolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 12 ... 48 V
- Nominaal koppel tot:
- 56.2 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 12800 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 432 mNm
- Diameter:
- 35 mm
- Lengte:
- 64 mm
Voordelen
- Hoge dichtheid ijzerloos systeem FAULHABER wikkeling
- Digitale of analoge Hall-sensoren verkrijgbaar
- Extreem soepele toerentalregeling
- Gevoelige positieregelaar
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER B | |
| Nominale spanning: | UN | 48 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 4.1 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 83 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 12800 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 50.4 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.099 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 418 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 1.2 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 1.8 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 266 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 3.75 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 35.8 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.028 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 31 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 640 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 11.1 ms |
| Rotortraagheid: | J | 34.9 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 120 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 1.6 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 6.2 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 15.4 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 820 s |
| Behuizingsmateriaal: | aluminium, zwart geanodiseerd | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 125 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 311 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 29000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver