Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Productfamily: FAULHABER B
Nominale spanning: UN 36 V
Aansluitingsweerstand: R 2.61 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 83 %
Toerental bij nullast tot: n0 11600 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 53.5 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.112 A
Blokkeerkoppel tot: MH 408 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 1.2 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 1.8 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 323 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 3.1 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 29.6 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.034 A/mNm
Helling van n-M-curve: 28 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 410 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 10.4 ms
Rotortraagheid: J 34.9 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 117 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 1.6 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 6.2 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 15.4 s
Thermische tijdconstante: τw2 820 s
Behuizingsmateriaal: aluminium, zwart geanodiseerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 311 g
Toerental tot: nmax. 29000 min⁻¹

Operating Area

3564K036B
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

3564K036B
Serie 3564 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver