Lineaire actuatoren
32L...TL 44:1
Tandwielkast met geïntegreerde spindel, trapeziumdraad
Belangrijkste eigenschappen
- Lineaire actuatoren:
- 32 mm
- Continue axiale kracht:
- 1800 N
- Continu ingangstoerental:
- 11000 min⁻¹
- Piek axiale kracht:
- 3600 N
- Piek-ingangstoerental, max.:
- 14000 min⁻¹
- Radiale belasting:
- 380 N
- Reductieverhouding:
- 1 ... 1294
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Voordelen
- Krachtige performance
- Bijzonder robuust ontwerp
- Grote en aanpasbare selectie van schroeven en bouten
- Volledig aanbod aan reductieverhoudingen
- Breed portfolio van compatibele motoren
| Productcategory: | Lineaire actuatoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER L | |
| Efficiëntie, max.: | ηmax. | 82 % |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 120 °C | |
| Reductieverhouding, exact: | 43.56 | |
| Continu ingangstoerental: | nmax | 10000 min⁻¹ |
| Piek-ingangstoerental, max.: | npeak | 12500 min⁻¹ |
| Massa: | 280 g |
Operating Area
De afbeelding geeft het bereik van mogelijke werkpunten van de aandrijving weer bij een gegeven omgevingstemperatuur van 22°C.
Het diagram geeft het aanbevolen uitgangstoerental in verhouding tot de beschikbare axiale uitgangskracht weer.
Voor de standaardschroef met en zonder ondersteuning geeft het diagram ook de kritieke toerentallen en de doorbuigkrachten weer.
...... Kritiek toerental (vast / vrij)
------ Kritiek toerental (vast / enkel)
...... Doorbuigkracht (vast / vrij)
------ Doorbuigkracht (vast / enkel)
Download
3D-CAD Files
Absolute reduction
Datasheet
Technical Information