Nieuw
Afbeeldingengalerij overslaan
Start Drive Calculator
Planetaire reductoren
32GPT LN 862:1
Laag geluidsniveau, tot -10 dB
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
2 ... 4
Koppel tot:
6.5 Nm
Kortdurend koppel tot:
8 Nm
Reductieverhouding:
14 ... 1294
Diameter:
32 mm
Lengte:
34.7 ... 51.5 mm
Meer productdetails
Varianten
32GPT LN 474:1
32GPT LN 1294:1
32GPT LN 49:1
32GPT LN 30:1
32GPT LN 215:1
32GPT LN 16:1
32GPT LN 267:1
32GPT LN 41:1
32GPT LN 588:1
32GPT LN 131:1
32GPT LN 89:1
32GPT LN 1042:1
32GPT LN 14:1
32GPT LN 862:1
32GPT LN 108:1
32GPT LN 401:1
32GPT LN 24:1
32GPT LN 178:1
32GPT LN 323:1
32GPT LN 711:1
32GPT LN 44:1
32GPT LN 20:1
32GPT LN 196:1
32GPT LN 158:1
32GPT LN 72:1
32GPT LN 59:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Compacte lengte
Hoog continukoppel
Bijzonder belastbaar voor kortstondige of impulsieve cycli
Hoog intermitterend toerental van maximaal 20.000 min-1
Verminderde speling
Vele reductieverhoudingen
Uitgebreid aanbod van motorcombinaties
Vele standaardopties
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Planetaire reductoren
Productfamily:
FAULHABER GPT
Efficiëntie, max.:
η
max.
65 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
110 °C
Reductieverhouding, exact:
862.488
Continu ingangstoerental, max.:
11000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.:
14000 min⁻¹
Massa:
235 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
32 mm
Lengte:
L
51.5 mm