Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Aantal tandwielniveaus: 3
Reductieverhouding: 59
Piekkoppel: 9 Nm
Efficiëntie, max.: 82 %
lengte zonder motor L2: 43.1 mm
Massa zonder motor, ca.: 194 g
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 110 °C
Rotatierichting, aandrijving naar uitvoer: =
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Materiaal tandwielen: kunststof/roestvrij staal

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information