Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Productfamily: FAULHABER GPT
Efficiëntie, max.: ηmax. 65 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 110 °C
Reductieverhouding, exact: 178.2
Continu ingangstoerental, max.: 11000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.: 14000 min⁻¹
Massa: 235 g
Diameter tandwielkasten: Ø 32 mm
Lengte: L 51.5 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information