Nieuw
Afbeeldingengalerij overslaan
Start Drive Calculator
Planetaire reductoren
32GPT HT 484:1
Hoog koppel
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
3 ... 4
Koppel tot:
10 Nm
Kortdurend koppel tot:
12 Nm
Reductieverhouding:
45 ... 1216
Diameter:
32 mm
Lengte:
49.3 ... 57.7 mm
Meer productdetails
Varianten
32GPT HT 614:1
32GPT HT 145:1
32GPT HT 484:1
32GPT HT 198:1
32GPT HT 163:1
32GPT HT 135:1
32GPT HT 653:1
32GPT HT 958:1
32GPT HT 73:1
32GPT HT 266:1
32GPT HT 829:1
32GPT HT 99:1
32GPT HT 50:1
32GPT HT 45:1
32GPT HT 184:1
32GPT HT 330:1
32GPT HT 1216:1
32GPT HT 220:1
32GPT HT 66:1
32GPT HT 126:1
32GPT HT 419:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Hoog continu en intermitterend koppel
Bijzonder belastbaar voor kortstondige of impulsieve cycli
Hoog intermitterend toerental van maximaal 10.500 min-1
Hoge radiale en axiale asbelastingen
Verminderde speling
Vele reductieverhoudingen
Uitgebreid aanbod van motorcombinaties
Vele standaardopties
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Planetaire reductoren
Productfamily:
FAULHABER GPT
Efficiëntie, max.:
η
max.
67 %
, 72 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
120 °C
Reductieverhouding, exact:
484.0
Continu ingangstoerental, max.:
7000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.:
9000 min⁻¹
Massa:
271 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
32 mm
Lengte:
L
57.7 mm