Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Product family: FAULHABER GPT
Efficiëntie, max.: ηmax. 72 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 120 °C
Reductieverhouding, exact: 198.0
Continu ingangstoerental, max.: 7000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.: 9000 min⁻¹
Massa: 271 g
Diameter: Ø 32 mm
Lengte: L 57.7 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information