Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Productfamily: FAULHABER GPT
Efficiëntie, max.: ηmax. 72 %, 77 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 120 °C
Reductieverhouding, exact: 184.2923076923077
Continu ingangstoerental, max.: 7000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.: 9000 min⁻¹
Massa: 230 g
Diameter tandwielkasten: Ø 32 mm
Lengte: L 49.3 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information