32GPT 44:1
Hoog koppel
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
1 ... 4
Koppel tot:
8 Nm
Kortdurend koppel tot:
10 Nm
Reductieverhouding:
3 ... 1294
Diameter:
32 mm
Lengte:
26.3 ... 51.5 mm
Meer productdetails
Varianten
32GPT 108:1
32GPT 1042:1
32GPT 59:1
32GPT 16:1
32GPT 14:1
32GPT 20:1
32GPT 196:1
32GPT 323:1
32GPT 178:1
32GPT 72:1
32GPT 862:1
32GPT 89:1
32GPT 474:1
32GPT 215:1
32GPT 401:1
32GPT 3:1
32GPT 1294:1
32GPT 24:1
32GPT 11:1
32GPT 49:1
32GPT 6,6:1
32GPT 3,6:1
32GPT 588:1
32GPT 4,5:1
32GPT 131:1
32GPT 41:1
32GPT 267:1
32GPT 44:1
32GPT 711:1
32GPT 9:1
32GPT 158:1
32GPT 30:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Compacte lengte
Hoog continukoppel
Bijzonder belastbaar voor kortstondige of impulsieve cycli
Hoog intermitterend toerental van maximaal 20.000 min-1
Verminderde speling
Vele reductieverhoudingen
Uitgebreid aanbod van motorcombinaties
Vele standaardopties
Waarde
Karakteristieke curven
Dimensionale Tekening
Opties
Downloads
Productcategory:
Planetaire reductoren
Product family:
FAULHABER GPT
Efficiëntie, max.:
η
max.
89 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
120 °C
Reductieverhouding, exact:
43.56
Continu ingangstoerental, max.:
10000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.:
12500 min⁻¹
Massa:
157 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
32 mm
Lengte:
L
34.7 mm
Operating Area
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.
3D-CAD Files
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Terug
Welkom!
Selecteer uw land:
Country
Germany
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
France
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
Italy
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
Netherlands