Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Product family: FAULHABER GPT
Efficiëntie, max.: ηmax. 89 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 120 °C
Reductieverhouding, exact: 13.5
Continu ingangstoerental, max.: 10000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.: 12500 min⁻¹
Massa: 157 g
Diameter: Ø 32 mm
Lengte: L 34.7 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information