Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsinductie, fase-fase: R 0.063 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 88 %
Toerental bij nullast: n0 8820 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.76 A
Houdkoppel: MH 2660 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 2.04 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 680 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.47 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 14 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.071 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn /ΔM 3.05 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-fase: L 16 µH
Mechanische tijdconstante: τm 1.53 ms
Rotortraagheid: J 48 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 555 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 1.1 / 7.9 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 22 / 1100 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -40 ... 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 150 °C
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Massa: 325 g
Rotatierichting: elektronisch omkeerbaar
Toerental tot: nmax. 16000 min⁻¹
Aantal poolparen: 2
Hall-sensoren: digitaal
Magneetmateriaal: NdFeB
Serie 3274 ... BP4

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver