Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER CR
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 0.82 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 87 %
Toerental bij nullast tot: n0 5490 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 124 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0958 A
Blokkeerkoppel tot: MH 1190 mNm
Toerentalconstante: kn 229 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 4.35 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 41.6 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.024 A/mNm
Helling van n-M-curve: 4.52 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 185 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 3 ms
Rotortraagheid: J 63 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 189 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 2.9 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 8.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 8.6 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.6 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 50 s
Thermische tijdconstante: τw2 1091.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1100 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 200 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 155 °C
Massa: 312 g
Toerental tot: nmax. 6000 min⁻¹
Diameter: Ø 32 mm
Lengte: L 72 mm
Serie 3272 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information