Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER BX4 SC
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 1.47 Ω
Elektronische voedingsspanning, min.: 6.5 V DC
Elektronische voedingsspanning, max.: 30 V DC
Voedingsspanning motor, min.: 6.5 V DC
Efficiëntie, max.: ηmax 81 %
Voedingsspanning motor, max.: 30 V DC
Toerental bij nullast tot: n0 5100 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 99 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.183 A
Blokkeerkoppel tot: MH 705 mNm
Efficiënte elektronica: η 95 %
Wrijvingskoppel, statisch: C0 1.6 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 0.0011 mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 220 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 43.5 mNm/A
Helling van n-M-curve: 7.5 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 110 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 4.9 ms
Rotortraagheid: J 63 gcm²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 1.7 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 8.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 6.9 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 4.25 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 16 s
Thermische tijdconstante: τw2 1080 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1080 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 1080 s
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 305 g
Toerental tot: nmax. 6500 min⁻¹
Diameter: Ø 32 mm
Lengte: L 85.4 mm

Download

3D-CAD Files
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC

Declarations of Incorporation

EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC