Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER BX4
Nominale spanning: UN 18 V
Aansluitingsweerstand: R 0.92 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 80 %
Toerental bij nullast tot: n0 5100 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 74.5 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.22 A
Blokkeerkoppel tot: MH 670 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 1.6 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 278 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 3.595 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 34.3 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.029 A/mNm
Helling van n-M-curve: 7.45 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 67.6 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 4.9 ms
Rotortraagheid: J 63 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 106 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 1.7 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 8.8 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 16 s
Thermische tijdconstante: τw2 1080 s
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 290 g
Toerental tot: nmax. 12000 min⁻¹
Diameter: Ø 32 mm
Lengte: L 70.2 mm
Serie 3268 ... BX4

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor