Borstelloze DC-servomotoren
3268G030BX4
Vierpolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 18 ... 48 V
- Nominaal koppel tot:
- 74.5 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 5700 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 742 mNm
- Diameter:
- 32 mm
- Lengte:
- 70.2 mm
Voordelen
- Hoog koppel en toerentalstijfheid dankzij 4-polige technologie
- Positieregeling in extreem kleine inbouwruimtes dankzij optionele analoge Hall-sensoren
- Modulair, diameterconform montageconcept voor magnetische en optische encoders met hoge resolutie
- Versies met geïntegreerde Speed of Motion Controllers beschikbaar
- Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
- Dynamisch uitgebalanceerde rotor, stille werking
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER BX4 | |
| Nominale spanning: | UN | 30 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 2.08 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 80 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 5700 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 69.8 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.162 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 742 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 1.6 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 185 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 5.392 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 51.5 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.019 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 7.48 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 152 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 4.9 ms |
| Rotortraagheid: | J | 63 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 118 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 1.7 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 8.8 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 16 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 1080 s |
| Behuizingsmateriaal: | roestvrij staal | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -40 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 290 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 12000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 32 mm |
| Lengte: | L | 70.2 mm |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor