Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER CR
Nominale spanning: UN 48 V
Aansluitingsweerstand: R 6.56 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 81 %
Toerental bij nullast tot: n0 6070 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 72.8 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0663 A
Blokkeerkoppel tot: MH 549 mNm
Toerentalconstante: kn 125 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 7.98 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 76.6 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.013 A/mNm
Helling van n-M-curve: 10.7 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 1100 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 4.7 ms
Rotortraagheid: J 42 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 130 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 3.4 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 10.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 9.8 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 36 s
Thermische tijdconstante: τw2 1016.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 970 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 150 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 155 °C
Massa: 242 g
Toerental tot: nmax. 7000 min⁻¹
Diameter: Ø 32 mm
Lengte: L 57 mm
Serie 3257 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information