Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER CR
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 5.03 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 69 %
Toerental bij nullast tot: n0 5390 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 39.7 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.119 A
Blokkeerkoppel tot: MH 191 mNm
Toerentalconstante: kn 228 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 4.33 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 42 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.024 A/mNm
Helling van n-M-curve: 27.3 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 542 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 7.5 ms
Rotortraagheid: J 26 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 74 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 4.1 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 12.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 12 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.3 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 30 s
Thermische tijdconstante: τw2 902 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 850 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 95 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 155 °C
Massa: 175 g
Toerental tot: nmax. 6000 min⁻¹
Diameter: Ø 32 mm
Lengte: L 42 mm
Serie 3242 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information