Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER BX4
Nominale spanning: UN 18 V
Aansluitingsweerstand: R 2.01 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 78 %
Toerental bij nullast tot: n0 5500 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 43 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.117 A
Blokkeerkoppel tot: MH 280 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 1.3 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 4.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 304 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 3.285 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 31.4 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.032 A/mNm
Helling van n-M-curve: 19.5 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 132 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 6.1 ms
Rotortraagheid: J 30 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 93.2 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 2.3 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 11.6 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 13 s
Thermische tijdconstante: τw2 880 s
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 179 g
Toerental tot: nmax. 17000 min⁻¹
Diameter: Ø 32 mm
Lengte: L 44.2 mm
Serie 3242 ... BX4

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor