Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsinductie, fase-fase: R 0.92 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 78 %
Toerental bij nullast: n0 5600 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.179 A
Houdkoppel: MH 268.7 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 1.3 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 4.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 461 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 2.168 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 20.7 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.048 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn /ΔM 20.5 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-fase: L 60 µH
Mechanische tijdconstante: τm 6.4 ms
Rotortraagheid: J 30 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 90 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 2.3 / 11.6 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 13 / 880 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -40 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Massa: 179 g
Rotatierichting: elektronisch omkeerbaar
Toerental tot: nmax. 17000 min⁻¹
Aantal poolparen: 2
Hall-sensoren: digitaal
Magneetmateriaal: NdFeB
Serie 3242 ... BX4

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor