Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsinductie, fase-fase: R 3.67 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 78 %
Toerental bij nullast: n0 5500 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.089 A
Houdkoppel: MH 269.4 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 1.3 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 0.00041 mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 231 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 42.1 mNm/A
Helling van n-M-curve: Δn /ΔM 20.4 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-fase: L 240 µH
Mechanische tijdconstante: τm 6.4 ms
Rotortraagheid: J 30 gcm²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 2.3 / 11.6 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 13 / 880 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -40 ... 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Massa: 189 g
Aantal poolparen: 4
Magneetmateriaal: NdFeB

Download

3D-CAD Files
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's

Declarations of Conformity

EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC

Declarations of Incorporation

EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC