Borstelloze DC-servomotoren
3242G024BX4 SC
4-pooltechnologie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 12 ... 24 V
- Nominaal koppel tot:
- 60 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 5500 min⁻¹
- Diameter:
- 32 mm
- Lengte:
- 59.4 mm
Voordelen
- Hoog koppel en toerentalstijfheid dankzij 4-polige technologie
- Toerentalregeling in smalle inbouwruimtes; dankzij optionele analoge Hall-sensoren, ook verkrijgbaar in het lage toerentalbereik van 50 min-1
- Modulair, diameterconform montageconcept met geïntegreerde stroombegrenzing
- Eenvoudig en comfortabel programmeren met behulp van de Motion Manager en de programmeeradapter
- Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
- Dynamisch uitgebalanceerde rotor, stille werking
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER BX4 SC | |
| Nominale spanning: | UN | 24 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 3.67 Ω |
| Elektronische voedingsspanning, min.: | 6.5 V DC | |
| Elektronische voedingsspanning, max.: | 30 V DC | |
| Voedingsspanning motor, min.: | 6.5 V DC | |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 78 % |
| Voedingsspanning motor, max.: | 30 V DC | |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 5500 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 60 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.089 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 269.4 mNm |
| Efficiënte elektronica: | η | 95 % |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 1.3 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 0.00041 mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 231 min⁻¹/V |
| Koppelconstante: | kM | 42.1 mNm/A |
| Helling van n-M-curve: | 20.4 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 240 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 6.4 ms |
| Rotortraagheid: | J | 30 gcm² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 2.3 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 11.6 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 8.75 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 4.38 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 7.9 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 880 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 880 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 880 s |
| Behuizingsmateriaal: | roestvrij staal | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -40 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 192 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 7000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 32 mm |
| Lengte: | L | 59.4 mm |
Operating Area
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot > UN.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
Declarations of Conformity
EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC
Declarations of Incorporation
EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC