DC-micromotoren
3242G012CR
Grafietcommutatie
Article ID: 3242.01000
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 12 ... 48 V
- Nominaal koppel tot:
- 41.6 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 5450 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 208 mNm
- Diameter:
- 32 mm
- Lengte:
- 42 mm
Voordelen
- Beste dynamische prestaties door een lage rotortraagheid
- Schokbestendige volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
- Krachtige zeldzame-aardemagneet
- Zeer groot bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot 125 °C (optioneel -55 °C, tot wel 155 °C)
- Duurzame grafietcommutatie
- Geen restkoppel
- Hoogste vermogensdichtheid
| Productcategory: | DC-micromotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER CR | |
| Nominale spanning: | UN | 12 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 1.27 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 68 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 5270 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 38.9 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.238 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 185 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 455 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 2.15 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 21 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.049 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 27.6 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 136 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 7.5 ms |
| Rotortraagheid: | J | 25 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 73 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 4.1 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 12.4 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 12 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 1.3 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 30 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 902 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 850 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 95 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 125 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 155 °C | |
| Massa: | 175 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 6000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 32 mm |
| Lengte: | L | 42 mm |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information