Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER BX4 SC
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 0.92 Ω
Elektronische voedingsspanning, min.: 6.5 V DC
Elektronische voedingsspanning, max.: 30 V DC
Voedingsspanning motor, min.: 6.5 V DC
Efficiëntie, max.: ηmax 78 %
Voedingsspanning motor, max.: 30 V DC
Toerental bij nullast tot: n0 5500 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 50 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.179 A
Blokkeerkoppel tot: MH 268.7 mNm
Efficiënte elektronica: η 95 %
Wrijvingskoppel, statisch: C0 1.3 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 0.00041 mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 461 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 21 mNm/A
Helling van n-M-curve: 20.5 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 60 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 6.4 ms
Rotortraagheid: J 30 gcm²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 2.3 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 11.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 8.75 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 4.38 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 7.9 s
Thermische tijdconstante: τw2 880 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 880 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 880 s
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 192 g
Toerental tot: nmax. 11500 min⁻¹

Operating Area

3242G012BX4 SC
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot > UN.

Characteristic curves

3242G012BX4 SC

Download

3D-CAD Files
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC

Declarations of Incorporation

EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC