Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze platte DC-motoren
Product family: FAULHABER BXT
Nominale spanning: UN 9 V
Aansluitingsweerstand: R 0.55 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 82 %
Toerental bij nullast tot: n0 6020 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 39.5 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.179 A
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.92 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 691 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.45 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 13.8 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.0724 A/mNm
Helling van n-M-curve: 27.5 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 191 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 5.28 ms
Rotortraagheid: J 18.3 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 123 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 5.5 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 24.5 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 5 s
Thermische tijdconstante: τw2 310 s
Behuizingsmateriaal: zonder behuizing
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 57.9 g
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹
Diameter: Ø 32 mm
Lengte: L 16 mm
Serie 3216 ... BXT R

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver