Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 9 V
Aansluitingsinductie, fase-fase: R 0.55 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 83 %
Toerental bij nullast: n0 6060 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.165 A
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.92 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 691 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.45 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 13.8 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.0724 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn /ΔM 27.5 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-fase: L 191 µH
Mechanische tijdconstante: τm 5.28 ms
Rotortraagheid: J 18.3 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 123 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 5 / 440 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -40 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Massa: 65.3 g
Rotatierichting: elektronisch omkeerbaar
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹
Aantal poolparen: 7
Hall-sensoren: digitaal
Magneetmateriaal: NdFeB
Serie 3216 ... BXT H

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver