Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Productfamily: FAULHABER BXT SC
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 3.26 Ω
Elektronische voedingsspanning, min.: 6.5 V DC
Elektronische voedingsspanning, max.: 30 V DC
Voedingsspanning motor, min.: 6.5 V DC
Efficiëntie, max.: ηmax 81 %
Voedingsspanning motor, max.: 30 V DC
Toerental bij nullast tot: n0 6300 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 35 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.068 A
Blokkeerkoppel tot: MH 263 mNm
Efficiënte elektronica: η 95 %
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.926641 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 0.000232 mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 267 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 35 mNm/A, 35.8 mNm/A
Helling van n-M-curve: 24.3 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 1290 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 4.66 ms
Rotortraagheid: J 18.3 gcm²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 5.5 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 24.5 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 5 s
Thermische tijdconstante: τw2 440 s
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 64 g
Toerental tot: nmax. 7900 min⁻¹

Operating Area

3216W024BXTH SC 3809
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot > UN.

Characteristic curves

3216W024BXTH SC 3809

Download

3D-CAD Files
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's

Declarations of Conformity

EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC

Declarations of Incorporation

EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC