Borstelloze DC-servomotoren
3216W012BXTH SC
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 12 ... 24 V
- Nominaal koppel tot:
- 35 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 6300 min⁻¹
- Diameter:
- 32 mm
- Lengte:
- 23 mm
Voordelen
- Hoog koppel en toerentalstijfheid dankzij 14-polige technologie
- Toerentalregeling in smalle inbouwruimtes; dankzij het hoge aantal polen ook verkrijgbaar in het lage toerentalbereik van 200 min-1
- Modulair, diameterconform montageconcept met geïntegreerde stroombegrenzing
- Eenvoudig en comfortabel programmeren met behulp van de Motion Manager en de programmeeradapter
- Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
- Tweede asuiteinde verkrijgbaar in lengtes van 32 en 42 mm
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER BXT SC | |
| Nominale spanning: | UN | 12 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 0.88 Ω |
| Elektronische voedingsspanning, min.: | 6.5 V DC | |
| Elektronische voedingsspanning, max.: | 30 V DC | |
| Voedingsspanning motor, min.: | 6.5 V DC | |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 84 % |
| Voedingsspanning motor, max.: | 30 V DC | |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 6300 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 33.5 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.126 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 245 mNm |
| Efficiënte elektronica: | η | 95 % |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.926641 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 0.000232 mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 530 min⁻¹/V |
| Koppelconstante: | kM | 17 mNm/A, 18 mNm/A |
| Helling van n-M-curve: | 25.9 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 331 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 4.97 ms |
| Rotortraagheid: | J | 18.3 gcm² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 5.5 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 24.5 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 5 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 440 s |
| Behuizingsmateriaal: | roestvrij staal | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -40 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 64 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
Operating Area
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot > UN.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's
Declarations of Conformity
EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC
Declarations of Incorporation
EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC