Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Aantal tandwielniveaus: 3
Reductieverhouding: 86
Efficiëntie, max.: 75 %
lengte zonder motor L2: 49.4 mm
Massa zonder motor, ca.: 260 g
Bedrijfstemperatuurbereik: -10 ... 125 °C
Rotatierichting, aandrijving naar uitvoer: =
Behuizingsmateriaal: metaal
Materiaal tandwielen: staal

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information