Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 91 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -10 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
Reductieverhouding, exact: 3.7142857142857144
Continu ingangstoerental, max.: 6000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.: 7000 min⁻¹
Massa: 160 g
Diameter tandwielkasten: Ø 32 mm
Lengte: L 33.9 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information