Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 69 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -10 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
Reductieverhouding, exact: 245.96151603498544
Continu ingangstoerental, max.: 8000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.: 9000 min⁻¹
Massa: 260 g
Diameter tandwielkasten: Ø 32 mm
Lengte: L 57.2 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information