Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 60 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
Reductieverhouding, exact: 133.53086419753086
Continu ingangstoerental, max.: 4000 min⁻¹
Massa: 260 g
Diameter tandwielkasten: Ø 32 mm
Lengte: L 57.2 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information