Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER BRC
Nominale spanning: UN 24 V
Elektronische voedingsspanning, min.: 5 V DC
Elektronische voedingsspanning, max.: 30 V DC
Voedingsspanning motor, min.: 0 V DC
Voedingsspanning motor, max.: 30 V DC
Toerental bij nullast tot: n0 5200 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 36.5 mNm
Koppelconstante: kM 43.59 mNm/A
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
Massa: 155 g
Toerental tot: nmax. 6500 min⁻¹
Diameter: Ø 31 mm
Lengte: L 53 mm
Serie 3153 ... BRC

Download

3D-CAD Files
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

EG-00044-001 - 3153…BRC

Declarations of Incorporation

EG-00045-001 - 3153…BRC