Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER B
Nominale spanning: UN 48 V
Aansluitingsweerstand: R 23.6 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 76 %
Toerental bij nullast tot: n0 8900 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 28.3 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.033 A
Blokkeerkoppel tot: MH 103 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.81 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 9.5 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 188 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 5.32 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 50.8 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.02 A/mNm
Helling van n-M-curve: 87 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 2600 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 13.7 ms
Rotortraagheid: J 15 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 68 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 2.2 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 7.9 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 11.7 s
Thermische tijdconstante: τw2 650 s
Behuizingsmateriaal: aluminium, zwart geanodiseerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 192 g
Toerental tot: nmax. 35000 min⁻¹
Diameter: Ø 30 mm
Lengte: L 56 mm
Serie 3056 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver