Borstelloze DC-servomotoren
3056K048B
Tweepolentechnologie
Article ID: 3056.00503
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 12 ... 48 V
- Nominaal koppel tot:
- 30 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 8900 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 111 mNm
- Diameter:
- 30 mm
- Lengte:
- 56 mm
Voordelen
- Hoge dichtheid ijzerloos systeem FAULHABER wikkeling
- Digitale of analoge Hall-sensoren verkrijgbaar
- Extreem soepele toerentalregeling
- Gevoelige positieregelaar
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER B | |
| Nominale spanning: | UN | 48 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 23.6 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 76 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 8900 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 28.3 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.033 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 103 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.81 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 9.5 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 188 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 5.32 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 50.8 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.02 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 87 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 2600 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 13.7 ms |
| Rotortraagheid: | J | 15 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 68 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 2.2 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 7.9 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 11.7 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 650 s |
| Behuizingsmateriaal: | aluminium, zwart geanodiseerd | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 125 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 192 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 35000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 30 mm |
| Lengte: | L | 56 mm |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver