30/1S 159:1
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
2 ... 5
Koppel tot:
4.5 Nm
Kortdurend koppel tot:
6 Nm
Reductieverhouding:
9.7 ... 1526
Diameter:
30 mm
Lengte:
35.1 ... 59.2 mm
Meer productdetails
Varianten
30/1S 66:1
30/1S 1526:1
30/1S 989:1
30/1S 43:1
30/1S 592:1
30/1S 415:1
30/1S 9,7:1
30/1S 159:1
30/1S 86:1
30/1S 14:1
30/1S 134:1
30/1S 23:1
30/1S 246:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Verkrijgbaar in volledige kunststof of metalen versies
Gebruik van hoogwaardige kunststoffen en keramische materialen
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers
Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar
Aangepaste wijzigingen beschikbaar
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.:
η
max.
60 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
100 °C
Reductieverhouding, exact:
159.41950113378684
Continu ingangstoerental, max.:
4000 min⁻¹
Massa:
203 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
30 mm
Lengte:
L
51.2 mm
3D-CAD Files
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Terug
Welkom!
Selecteer uw land:
Country
Duitsland
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
Frankrijk
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
Italië
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
Nederland