26A 50:1
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
2 ... 4
Koppel tot:
1000 mNm
Kortdurend koppel tot:
1.5 Nm
Reductieverhouding:
13 ... 256
Diameter:
26 mm
Lengte:
32.7 ... 44.3 mm
Meer productdetails
Varianten
26A 50:1
26A 124:1
26A 158:1
26A 16:1
26A 13:1
26A 256:1
26A 64:1
26A 201:1
26A 40:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Verkrijgbaar in volledige kunststof of metalen versies
Gebruik van hoogwaardige kunststoffen en keramische materialen
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers
Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar
Aangepaste wijzigingen beschikbaar
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.:
η
max.
73 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
65 °C
, 85 °C
Reductieverhouding, exact:
50.285714285714285
Continu ingangstoerental, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
23 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
26 mm
Lengte:
L
38.5 mm
3D-CAD Files
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Terug
Welkom!
Selecteer uw land:
Country
Duitsland
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
Frankrijk
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
Italië
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
Nederland