Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER CR
Nominale spanning: UN 48 V
Aansluitingsweerstand: R 4.23 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 88 %
Toerental bij nullast tot: n0 7830 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 71.2 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0381 A
Blokkeerkoppel tot: MH 660 mNm
Toerentalconstante: kn 162 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 6.18 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 59 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.017 A/mNm
Helling van n-M-curve: 11.6 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 662 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 3.2 ms
Rotortraagheid: J 26 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 254 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 3.6 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 10.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 10 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.3 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 38 s
Thermische tijdconstante: τw2 811.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 780 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 170 s
Behuizingsmateriaal: staal, zwart gecoat
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 155 °C
Massa: 189 g
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹
Diameter: Ø 26 mm
Lengte: L 68 mm
Serie 2668 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information