Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER CR
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 1.03 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 87 %
Toerental bij nullast tot: n0 7910 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 69.4 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0779 A
Blokkeerkoppel tot: MH 656 mNm
Toerentalconstante: kn 331 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 3.02 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 28.9 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.035 A/mNm
Helling van n-M-curve: 11.8 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 159 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 3.1 ms
Rotortraagheid: J 25 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 263 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 3.6 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 10.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 10 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.3 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 38 s
Thermische tijdconstante: τw2 811.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 780 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 170 s
Behuizingsmateriaal: staal, zwart gecoat
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 155 °C
Massa: 189 g
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹
Diameter: Ø 26 mm
Lengte: L 68 mm
Serie 2668 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information