DC-micromotoren
2668X018CR
Grafietcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
| Nominale spanning: | UN | 18 V |
|---|---|---|
| Nominaal koppel tot: | MN | 56.5 mNm |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 7980 min⁻¹ |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 653 mNm |
| Diameter: | Ø | 26 mm |
| Lengte: | L | 68 mm |
Voordelen
- Beste dynamische prestaties door een lage rotortraagheid
- Schokbestendige volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
- Krachtige zeldzame-aardemagneet
- Zeer groot bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot 125 °C (optioneel -55 °C, tot wel 155 °C)
- Duurzame grafietcommutatie
- Geen restkoppel
- Hoogste vermogensdichtheid
| Nominale spanning: | UN | 18 V |
|---|---|---|
| Aansluitingsweerstand: | R | 0.57 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax. | 86 % |
| Toerental bij nullast: | n0 | 7980 min⁻¹ |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.105 A |
| Houdkoppel: | MH | 653 mNm |
| Wrijvingskoppel: | MR | 2.2 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 448 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 2.24 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 21.3 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.047 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | Δn/ΔM | 12 min⁻¹/mNm |
| Rotorinductie: | L | 86.7 µH |
| Mechanische tijdconstante: | τm | 3.4 ms |
| Rotortraagheid: | J | 27 gcm² |
| Hoekversnelling: | αmax. | 242 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand: | Rth1/Rth2 | 3.6 / 10.9 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1/τw2 | 38 / 811.3 s |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -30 ... 125 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 155 °C | |
| Behuizingsmateriaal: | staal, zwart gecoat | |
| Massa: | 189 g | |
| Rotatierichting: | rechtsom, van voren gezien | |
| Toerental tot: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Aantal poolparen: | 1 | |
| Magneetmateriaal: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information