Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Productfamily: FAULHABER CR
Nominale spanning: UN 18 V
Aansluitingsweerstand: R 1.7 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 82 %
Toerental bij nullast tot: n0 6000 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 50.2 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0723 A
Blokkeerkoppel tot: MH 288 mNm
Toerentalconstante: kn 340 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 2.75 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 28.1 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.038 A/mNm
Helling van n-M-curve: 20.5 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 217 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 3.9 ms
Rotortraagheid: J 16 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 170 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 4.1 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 12.19 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 12 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.7 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 30 s
Thermische tijdconstante: τw2 771.13 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 740 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 170 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 155 °C
Massa: 156 g
Toerental tot: nmax. 7000 min⁻¹
Serie 2657 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information