Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER CXR
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 0.721 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 81 %
Toerental bij nullast tot: n0 5730 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 41.4 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.105 A
Blokkeerkoppel tot: MH 307 mNm
Toerentalconstante: kn 494 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 2.024 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 19.3 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.052 A/mNm
Helling van n-M-curve: 18.4 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 91 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 3.3 ms
Rotortraagheid: J 17 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 180 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 4 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 14.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 12 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.2 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 29 s
Thermische tijdconstante: τw2 827.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 740 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 140 s
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 156 g
Toerental tot: nmax. 7000 min⁻¹
Diameter: Ø 26 mm
Lengte: L 57 mm
Serie 2657 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information