Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER CXR
Nominale spanning: UN 36 V
Aansluitingsweerstand: R 6.76 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 83 %
Toerental bij nullast tot: n0 5900 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 42.3 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.035 A
Blokkeerkoppel tot: MH 302 mNm
Toerentalconstante: kn 165 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 6.07 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 58 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.017 A/mNm
Helling van n-M-curve: 19.2 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 819 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 3.4 ms
Rotortraagheid: J 17 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 180 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 4 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 14.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 12 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.2 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 29 s
Thermische tijdconstante: τw2 827.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 740 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 140 s
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 156 g
Toerental tot: nmax. 7000 min⁻¹
Diameter: Ø 26 mm
Lengte: L 57 mm

Operating Area

2657W036CXR
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

2657W036CXR
Serie 2657 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information