Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER CXR
Nominale spanning: UN 18 V
Aansluitingsweerstand: R 1.72 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 82 %
Toerental bij nullast tot: n0 5710 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 41.9 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0689 A
Blokkeerkoppel tot: MH 298 mNm
Toerentalconstante: kn 324 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 3.113 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 29.5 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.034 A/mNm
Helling van n-M-curve: 18.9 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 212 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 2.9 ms
Rotortraagheid: J 17 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 204 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 4 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 14.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 12 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.2 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 29 s
Thermische tijdconstante: τw2 827.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 740 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 140 s
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 156 g
Toerental tot: nmax. 7000 min⁻¹
Diameter: Ø 26 mm
Lengte: L 57 mm

Download

3D-CAD Files
Technical Information